Frontadapter - VIP-PA-FLK14/10,0M/S7 - 2322760

VIP-VARIOFACE-frontadapter, met aangesloten systeemkabels voor SIMATIC S7-300, aansluitbaar 2 x 8 kanalen, kabellengte: 10 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • schroefbaar op de I/O-kaart
  • voeding via klemmen met dubbele veerdrukaansluiting
  • gesloten contraconnectoren voor de moduulzijde

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2322760
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 501 (C-5-2019)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1.355,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst DE (Duitsland)