Interfacemoduul - VIP-2/SC/FLK14/LED - 2322058

VARIOFACE-moduul, met schroefaansluiting en platte bandkabelconnector, voor montage op montagerail NS 35, met stiftconnector alsmede korte en lange vergrendelingshaken voor busconnectoren, aantal polen: 14, met LED

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • 10- t/m 64-polig
  • metalen voet
  • overeenkomstig IEC 60603-13
  • 1:1-verbinding
  • Schroefaansluiting
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2322058
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 567 (C-5-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 111,000 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst US (Verenigde Staten)