Frontadapter - FLKM-PA-D37/HW/C300 - 2322029

VARIOFACE-frontadapter, voor Honeywell C300, Series C I/O, max. aansluitbaar 1 x 16 kanalen (37-polige D-SUB-connectoren)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • aansluiting van max. 16 digitale kanalen
  • niet voor redundante, digitale I/O-kaarten
  • met de frontadapters worden voorgeconfectioneerde systeemkabels direct op I/O-kaarten aangesloten

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2322029
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 220 (IF-2011)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 103,000 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)