Ronde kabel - CABLE-FCN40/4X14/ 0,5M/M340 - 2321716

Geconfectioneerde systeemkabel; besturing: MODICON® M340 (BMX DDI 3202K, BMX DDI 6402K, BMX DD0 3202K, BMX DD0 6402K, BMX DDM 3202K); aansluiting 1: Fujitsu-connector (1x 40-polig); aansluiting 2: IDC/FLK-busconnector (4x 14-polig); kabellengte: 0,5 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • opsplitsing van 32 kanalen in 4 x 8 kanalen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2321716
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 495 (C-5-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,132 g
Douanetariefnummer 85444290