Kabels - CABLE-FCN40/4X14/ 6,0M/S7-IN - 2321305

Geconfectioneerde systeemkabel; besturing: Siemens S7-300 (6ES7 321-1BP00-0AA0, plus-lezende werking); aansluiting 1: Fujitsu-connector (1x 40-polig); aansluiting 2: IDC/FLK-busconnector (4x 14-polig); kabellengte: 6 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • signaaloverdracht van 4 x 8 kanalen
  • splitterkabel: 40-polige connector op vier 14-polige platte bandkabelconnectoren

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2321305
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 505 (C-5-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 800,000 g
Douanetariefnummer 85444290