Kabels - CABLE-FCN40/1X50/ 0,5M/S7-OUT - 2321017

Geconfectioneerde systeemkabel; besturing: Siemens S7-300 (6ES7 322-1BP00-0AA0 en 6ES7 322-1BP50-0AA0 (min-schakelend)); aansluiting 1: Fujitsu-connector (1x 40-polig); aansluiting 2: IDC/FLK-busconnector (1x 50-polig); kabellengte: 0,5 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • signaaloverdracht van 1 x 32 kanalen
  • systeemkabel: 40-polige connector op 50-polige bandkabelconnector

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2321017
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 504 (C-5-2019)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 101,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst DE (Duitsland)