Energiebuffer - UPS-BAT/VRLA/24DC/1.3AH - 2320296

Energiebuffer, lood-AGM, VRLA-technologie, 24 V DC, 1,3 Ah, verwisselen van accu zonder gereedschap, automatische herkenning en communicatie met de QUINT UPS-IQ

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

Voor een continue bewaking en intelligent management bestaat er een permanente communicatie met de QUINT UPS. Door de automatische herkenning van de energiebuffer en het zonder gereedschap verwisselen van modulen tijdens bedrijf is een snelle installatie mogelijk. De energiebuffers voor QUINT UPS met IQ-technologie verlaten het magazijn volledig opgeladen.

Uw voordelen

  • maximale buffertijden
  • lood-AGM-technologie (Absorbent Glass Mat)
logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2320296
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 336 (C-4-2019)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1.700,000 g
Douanetariefnummer 85072080
Land van herkomst CN (China)