Onderbrekingsvrije voeding - QUINT4-UPS/1AC/1AC/1KVA - 2320283

Onderbrekingsvrije voeding met IQ-technologie voor railmontage. Ingang: 120 / 230 V AC, uitgang: 120 / 230 V AC / 1 kVA. Geeft op elk moment uitsluitsel over de laadtoestand, resterende looptijd en levensduur van het accumoduul en verhoogt zo de beschikbaarheid van de installatie.

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

Zorg voor een betrouwbare voeding van AC-belastingen met de onderbrekingsvrije voeding van de QUINT-Familie productfamilie voor de montagerail. Door de online-topologie levert de AC-UPS een zuivere sinuscurve tijdens net- en accubedrijf. Combineer de online-UPS met verschillende UPS-BAT-energiebuffers. Dankzij de USB-interface wordt uw PC comfortabel afgesloten.

Uw voordelen

  • naadloze overgang door online-topologie
  • zuivere sinuscurve in net- en accubedrijf
  • USB-interface voor de koppeling met bijv. industriële PC's
  • starten vanuit de energiebuffer ook zonder ingangsnet mogelijk
  • parallel schakelbaar voor redundantie en het verhogen van vermogen
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2320283
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 331 (C-4-2019)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 5.530,000 g
Douanetariefnummer 85371091
Land van herkomst DE (Duitsland)