Kabels - FLK 50/EZ-DR/ 150/SO235 - 2319346

Geen afbeelding beschikbaar

Geconfectioneerde ronde kabel, met twee 50-polige printconnectoren (1:1-aansluiting), o.a. voor de overdracht van 50 signalen, kabellengte: 1,5 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2319346
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4046356342834
Douanetariefnummer 85444290

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in