Kabels - VIP-CAB-FLK50/0,14/1,0M - 2318871

Geconfectioneerde systeemkabel; aansluiting 1: IDC/FLK-busconnector (1x 50-polig, 180 °-aansluiting); aansluiting 2: IDC/FLK-busconnector (1x 50-polig, 90 °-aansluiting); kabellengte: 1 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • lengten naar wens
  • 26- t/m 50-polig
  • individueel serienummer
  • connector overeenkomstig IEC 60603-13
  • 1:1-verbinding

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2318871
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 601 (C-7-2015)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 231,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst DE (Duitsland)