Kabels - VIP-CAB-FLK26/0,14/4,0M - 2318677

De afbeelding toont de 50-polige productvariant

Geconfectioneerde systeemkabel; aansluiting 1: IDC/FLK-busconnector (1x 26-polig, 180 °-aansluiting); aansluiting 2: IDC/FLK-busconnector (1x 26-polig, 90 °-aansluiting); kabellengte: 4 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • lengten naar wens
  • 26- t/m 50-polig
  • individueel serienummer
  • connector overeenkomstig IEC 60603-13
  • 1:1-verbinding

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2318677
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 501 (C-7-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,222 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst DE (Duitsland)

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in