Kabels - VIP-CAB-FLK10/0,14/4,0M - 2318350

Geconfectioneerde systeemkabel; aansluiting 1: IDC/FLK-busconnector (1x 10-polig, 180 °-aansluiting); aansluiting 2: IDC/FLK-busconnector (1x 10-polig, 90 °-aansluiting); kabellengte: 4 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • lengten naar wens
  • 10- t/m 20-polig
  • individueel serienummer
  • connector overeenkomstig IEC 60603-13
  • 1:1-verbinding

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2318350
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 500 (C-7-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 222,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst DE (Duitsland)