Bluetooth-converter - PSI-WL-RS232-RS485/BT/2DO - 2313805

Bluetooth-converter, draadloze overdracht: 2-draads RS-232/422/485, montage op EN-montagerail, MCX-aansluiting voor externe antenne, geïntegreerde trajectdiagnose: bargraph + twee digitale uitgangen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

de producten worden uitsluitend voor de export buiten de Europese Economische Ruimte aangeboden

Uw voordelen

  • configuratie ter plaatse via USB-interface zonder separate netvoeding
  • multipoint met maximaal zeven slaves
  • wereldwijde toepassing door instelbaar zendvermogen (-28 ... 14 dBm)
  • draadloze trajectdiagnose met geïntegreerde bargraph en 2 digitale uitgangen
  • veilige en manipulatiebestendige dataoverdracht door wachtwoordbeveiliging, encryptie en onzichtbare, vaste device pairing
  • coëxistentie met andere draadloze systemen dankzij adaptieve frequency hopping (AFH)
  • toepasbaar voor RS-232/422/485 2-draads interfaces tot max. 187,5 kbit/s
  • transceiver voor bereiken tot 150 m
  • installatie van parallelle draadloze verbindingen door aansluiting van 24 V DC en RS-485
logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2313805
Verpakkingseenheid 1
Cataloguspagina Pagina 508 (C-8-2015)
GTIN 4046356567572
Douanetariefnummer 85176200
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
HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!
  • Pdf aanmaken
  • Aanbevelen
  • Feedback