Glasvezelconverters - PSI-MOS-CNET/FO 850 E - 2313711

Glasvezelconverter met geïntegreerde optische diagnose, voor ControlNet, overdrachtssnelheid 5 Mbit/s, eindmoduul, interfaces: 1 x CNET, 1 x alarm, 1 x glasvezel (B-FOC), 850 nm, voor PCF-/glasvezel (multimode)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • via montagerail-busverbinder modulair te combineren met de PSI-koper-repeater
  • aansluitingen steekbaar via COMBICON-schroefklem
  • rangeren van de voedingsspanning en datasignalen via de montagerail-busverbinders
  • redundant voeding mogelijk door de optionele systeemvoeding
  • hoogwaardige galvanische scheiding tussen alle interfaces (ControlNet // glasvezelpoorten // voeding // montagerail-busverbinder)
  • toegelaten voor toepassing in zone 2
  • intrinsiekveilige glasvezelinterface (ex op is) voor directe aansluiting op apparaten in zone 1
  • potentiaalvrij schakelcontact voor een voorijlende alarmering van kritische glasvezelsegmenten
  • geïntegreerde optische diagnose voor permanente bewaking van glasvezelsegmenten
logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2313711
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 345 (C-8-2015)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,249 g
Douanetariefnummer 85176200
Land van herkomst DE (Duitsland)

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in
Meer informatie

1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek