Interfaceconverters - FL COMSERVER-MPI-SET - 2313588

FL COMSERVER-MPI-SET, voorgeconfigureerd op 38,4 kbit/s voor een Ethernet-programmeertoegang tot Siemens-MPI-interfaces, levering: 1 x FL COMSERVER, 1 x PSI-MPI/RS-232-adapter, 1 x RS-232-kabel

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • plug & play voor Siemens S7 remote toegang
  • alle aansluitingen steekbaar via COMBICON-schroefklem
  • configuratie via web based 
management
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2313588
Verpakkingseenheid 1
Cataloguspagina Pagina 411 (C-8-2013)
GTIN 4046356480093
Douanetariefnummer 85176200

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in