Interfaceconverters - PSI-BRIDGE-DNET CAN - 2313533

Modulaire bridge voor de overdracht van DeviceNet/SDS/CANopen® via Ethernet, modem- en draadloze verbinding. Hoogwaardige potentiaalscheiding tussen de interfaces, op rail te monteren, voeding: 24 V DC

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • CAN-overdrachtssnelheden tot 1 Mbit/s
  • RS-422-overdrachtssnelheden tot 500 kbit/s
  • hoogwaardige 4-weg-scheiding tussen alle interfaces
  • via montagerail-busverbinder modulair combineerbaar met de PSI-MOS-glasvezelconverters
  • alle aansluitingen steekbaar via COMBICON-schroefklem
  • toegelaten voor toepassing in zone 2
logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2313533
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 337 (C-8-2015)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,236 g
Douanetariefnummer 85176200
Land van herkomst DE (Duitsland)

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in