Meldsysteem - PSI-MODEM-SMS-REL/6ADI/4DO/DC - 2313520

SMS-remote communicatie- en meldsysteem voor montage op EN-montagerails, installatie-inbouwapparaat volgens DIN 43880, 6 analoge of digitale configureerbare ingangen en 4 relaisuitgangen, voedingsspanning: 24 V DC, levering: SMS-relais, antenne, software, RS-232-kabel

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • opvragen van de status van alle in- en uitgangen via SMS
  • SMS-relais voor besturing op afstand van de uitgangen
  • melding via SMS bij statuswijziging van de ingang
  • geïntegreerd telefoonboek voor max. 50 telefoonnummers
  • max. 5 ontvangers per SMS-melding
  • eenvoudige configuratie op de PC zonder programmeerkennis
  • meegeleverde configuratiesoftware en programmeerkabel
  • Wereldwijd toepasbaar
  • installatie-inbouwapparaat volgens DIN 43880
  • alarmering bij spanningsuitval via SMS
  • wachtwoordbeveiliging
  • schakelen van de uitgangen gedurende een voorgedefinieerde tijd
  • RS-232-configuratie-interface
  • mobiele GSM-netwerk: 850, 900, 1800 en 1900 MHz
logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2313520
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 421 (C-8-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,599 g
Douanetariefnummer 85176200
Land van herkomst CH (Zwitserland)

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in