Interfaceconverters - FL COMSERVER PRO 232/422/485 - 2313465

Tweede generatie FL COMSERVER PRO... (PROGRAMMABLE), vrij programmeerbaar in de programmeertaal BASIC, voor het genereren van eigen oplossingen voor het omzetten van een seriële RS-232-/-422-/-485-interface naar Ethernet. Incl. cd-rom met voorbeelden, extra software en gebruikersdocumentatie

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • configuratie via web based 
management
  • alle aansluitingen steekbaar via COMBICON-schroefklem
  • vrij programmeerbaar in BASIC-programmeertaal
  • genereren van eigen visualisering op webserver
  • software voor virtuele COM-poorten bij de levering inbegrepen
logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2313465
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 412 (C-8-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,194 g
Douanetariefnummer 85176200