Glasvezelkabel - FL FOC PN-C-HCS-GI-200/230 - 2313410

PROFINET-HCS-GI-glasvezelkabel, duplex 200/230 µm, verhoogde bandbreedte speciaal voor Ethernet-applicaties. Robuuste PUR-buitenmantel. Zware uitvoering, geschikt voor sleepkettingen, voor binnentoepassingen, per meter zonder connector

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • gradiëntindexvezel voor maximale belasting van de overdrachtsbandbreedte
  • afzonderlijke 2,2 mm-aders van polyvinylchloride (PVC)
  • zeer slijtvaste aramide-trekontlastingselementen
  • robuuste polyurethaan (PUR) buitenmantel
  • robuuste installatiekabel voor toepassing binnen
  • PROFINET type C
  • halogeenvrij, ozon- en UV-bestendig
  • toepasbaar in 10/100/1000 Mbit/s Ethernet-systemen
logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2313410
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 366 (C-8-2015)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,069 g
Douanetariefnummer 85447000
Land van herkomst DE (Duitsland)

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in