Glasvezelconverters - FL MC ETH/FO 660 T - 2313164

Ethernet T-koppelmoduul voor het omzetten van 2x RJ45 naar 2x SC-RJ LWL, 660 nm, bereik 100 m met HCS-vezel, voor alle netwerkstructuren, redundantie met RSTP + FRD, configuratie met WBM, IGMP Snooping, Multicast Filtering, VLAN, SNMP en Port Mirroring geïntegreerd

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

De compacte mediumconverter met 4 poorten maakt een flexibele en economische opbouw van managebare Ethernet-netwerken in de automatiseringsomgeving mogelijk. Dankzij de SCRJ-aansluitingen en het brede temperatuurbereik van -20 °C tot +55 °C voldoet de converter perfect aan de eisen van industriële applicaties. Met de geïntegreerde software kunnen via standaard IT-protocollen netwerken redundant worden opgebouwd, gediagnosticeerd en bewaakt.

Uw voordelen

  • configuratie via web based 
management
  • compacte behuizing
  • continue lichtgeleiderbewaking via led-bargraph
  • alarmmeldcontacten
  • multicast filtering met IGMP-snooping
  • redundante voeding
  • uitgebreid temperatuurbereik -20 °C tot 55 °C
  • SNMP-traps en values
  • poortprioriteitsregeling met V-LAN 802.1Q
  • port mirroring
logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2313164
Verpakkingseenheid 1
Cataloguspagina Pagina 289 (C-8-2015)
GTIN 4046356477376
Douanetariefnummer 85176200