Solid-state-relaismodule - EMG 10-OE-230AC/48DC/100/SO218 - 2311700

De afbeelding toont de variant EMG 10-OE, met gelijkspanningsuitgang, max. 100 mA

Ingangs-solid-state-relais, met lichtindicatie en beveiligingsschakeling in het in- en uitgangscircuit, ingang: 230 V AC, uitgang: 4 V DC - 48 V DC/max. 35 mA, klantspecifieke uitvoering voor 50 Hz-triggering

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2311700
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,040 g
Douanetariefnummer 85364900
Land van herkomst DE (Duitsland)

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in