Actief moduul - UM- 8 RELS/KSR-G24/1/SI/N/PLC - 2310811

Geen afbeelding beschikbaar

VARIOFACE-interfacemoduul, met steeksokkels voor 8 kleinschaltrelais, steeds 1 wisselcontact, steeds een 5 A zekering in de uitgangscircuits, voor 24 V DC (zonder relais), met 9 extra potentiaalvrije aansluitklemmen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2310811
Verpakkingseenheid 1 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,351 g
Douanetariefnummer 85364190
Land van herkomst DE (Duitsland)

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in