Potentiaalverdelers - UM-PVB/6SI/LED - 2310581

Geen afbeelding beschikbaar

Zekeringsmoduul, voor potentiaalverdeling (24 V, 0 V), 6 zekeringen (5 x 4 A / 1 x 2 A, met zekeringsuitvalindicatie en 2 reservezekeringen 2 A en 4 A),

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2310581
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,093 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst DE (Duitsland)

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in