Kabels - CABLE-FLK20/OE/0,14/1000 - 2305868

De afbeelding toont een 50-polige variant

geconfectioneerde systeemkabel; Aansluiting 1: afzonderlijke aders (20-polig) (De aders zijn gecodeerd en voorzien van adereindhulzen.); Aansluiting 2: IDC/FLK-busconnector (1x 20-polig); kabellengte: 10 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • 20- en 50-polig
  • connector overeenkomstig IEC 60603-13
  • 1:1-verbinding
  • aan één zijde open uiteinde

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2305868
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 585 (C-5-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,815 g
Douanetariefnummer 85444290