Kabels - CABLE-FLK50/OE/0,14/100 - 2305350

Geconfectioneerde systeemkabel; aansluiting 1: afzonderlijke aders (50-polig) (De aders zijn gecodeerd en voorzien van adereindhulzen.); aansluiting 2: IDC/FLK-busconnector (1x 50-polig); kabellengte: 1 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • 20- en 50-polig
  • connector overeenkomstig IEC 60603-13
  • aan één zijde open uiteinde
  • 1:1-verbinding
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2305350
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 563 (C-5-2019)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 172,000 g
Douanetariefnummer 85444290