Kabels - CABLE-FLK14/OE/0,14/300 - 2305295

geconfectioneerde systeemkabel; Aansluiting 1: afzonderlijke aders (14-polig) (De aders zijn gecodeerd en voorzien van adereindhulzen.); Aansluiting 2: IDC/FLK-busconnector (1x 14-polig); kabellengte: 3 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • 14- en 16-polig
  • connector overeenkomstig IEC 60603-13
  • aan één zijde open uiteinde
  • 1:1-verbinding

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2305295
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 584 (C-5-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,178 g
Douanetariefnummer 85444290