Kabels - FLK 50/2FLK20/EZ-DR/200/DV - 2304908

Geconfectioneerde systeemkabel; besturing: Emerson Delta V; aansluiting 1: IDC/FLK-busconnector (2x 20-polig); aansluiting 2: IDC/FLK-busconnector (1x 50-polig); kabellengte: 2 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het DeltaV-systeem biedt de mogelijkheid om de procesbekabeling via „Mass Termination Blocks“ (MTB) met platte bandkabelconnectoren te realiseren
  • speciaal voor 32-kanaals I/O-kaarten met 40-polige MTB zijn de systeemkabels voor aansluiting van de I/O-kaarten op 32-kanaals VARIOFACE-interfacemodulen leverbaar

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2304908
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 476 (C-5-2019)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 293,000 g
Douanetariefnummer 85444290