Interfacemoduul - DFLK-D62 SUBH/S - 2300863

VARIOFACE-doorvoermoduul, voor het direct aansluiten van afzonderlijke signaaladers tot 2,5 mm², met D-SUB-miniatuurstiftconnector en schroefaansluiting, aantal polen: 62

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • 62-polige stiftconnector
  • overeenkomstig IEC 60807-2
  • Schroefaansluiting
  • 1:1-verbinding
  • D-SUB 4-40 UNC-schroefdraad

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2300863
Verpakkingseenheid 10 stk
Cataloguspagina Pagina 311 (IF-2011)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 189,000 g
Douanetariefnummer 85369010
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
Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!