Kabels - FLK 16/14/DV-OUT/100 - 2300575

Geconfectioneerde systeemkabel; besturing: Emerson Delta V; aansluiting 1: IDC/FLK-busconnector (1x 16-polig); aansluiting 2: IDC/FLK-busconnector (1x 14-polig); kabellengte: 1 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het DeltaV-systeem biedt de mogelijkheid om de procesbekabeling via „Mass Termination Blocks“ (MTB) met platte bandkabelconnectoren te realiseren
  • voor digitale modulen met 16-polige MTB voor aansluiting op PLC-INTERFACE

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2300575
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 480 (C-5-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 65,000 g
Douanetariefnummer 85444290