Kabels - FLK 40/4X14/EZ-DR/ 100/OB32 - 2298483

Geconfectioneerde systeemkabel; besturing: Allen-Bradley SLC 500 (OB 32); aansluiting 1: IDC/FLK-busconnector (1x 40-polig); aansluiting 2: IDC/FLK-busconnector (4x 14-polig); kabellengte: 1 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • de systeemkabel maakt een opsplitsing van 32 kanalen in 4 x 8 kanalen mogelijk

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2298483
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 479 (C-5-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 216,000 g
Douanetariefnummer 85444290