Elektronische omkeercontactors - ELR W3-230AC/500AC- 9 - 2297329

Elektronische 3-fase omkeercontactor met 230 V AC-ingang, 9 A uitgangsstroom, nulspanningsschakelaar, optioneel met thermische zekering

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • optionele thermische zekering
  • stabiele en korte schakeltijden
  • geruisloos en slijtagevrij schakelen
  • lange levensduur
  • geïntegreerde beveiligingsschakeling
  • hoge schakelfrequentie
  • geïntegreerde vergrendeling van de besturing en bekabeling van de belasting
logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2297329
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 41 (C-5-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 708,000 g
Douanetariefnummer 85364900