Elektronische omkeercontactors - ELR W3- 24DC/500AC- 9 - 2297316

Elektronische 3-fase omkeercontactor met 24 V DC-ingang, 9 A uitgangsstroom, nulspanningsschakelaar, optioneel met thermische zekering

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • optionele thermische zekering
  • stabiele en korte schakeltijden
  • lange levensduur
  • geruisloos en slijtagevrij schakelen
  • geïntegreerde beveiligingsschakeling
  • geïntegreerde vergrendeling van de besturing en bekabeling van de belasting
  • hoge schakelfrequentie
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2297316
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 41 (C-5-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 717,000 g
Douanetariefnummer 85364900