Elektronische omkeercontactors - ELR W3-230AC/500AC- 2 - 2297303

Elektronische 3-fase omkeercontactor met 230 V AC-ingang, 2 A uitgangsstroom, nulspanningsschakelaar, optioneel met thermische zekering

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • optionele thermische zekering
  • stabiele en korte schakeltijden
  • lange levensduur
  • geruisloos en slijtagevrij schakelen
  • hoge schakelfrequentie
  • geïntegreerde beveiligingsschakeling
  • geïntegreerde vergrendeling van de besturing en bekabeling van de belasting
logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2297303
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 40 (C-5-2019)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 435,000 g
Douanetariefnummer 85364900
Land van herkomst DE (Duitsland)