Elektronische contactor - ELR 2+1-24DC/500AC-37 - 2297277

Elektronische 3-fase contactor met 24 V DC-ingang, 37 A uitgangsstroom, nulspanningsschakelaar, optioneel met thermische zekering

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • optionele thermische zekering
  • stabiele en korte schakeltijden
  • geruisloos en slijtagevrij schakelen
  • lange levensduur
  • hoge schakelfrequentie
  • geïntegreerde beveiligingsschakeling
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2297277
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 43 (C-5-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1.743,000 g
Douanetariefnummer 85364190