Elektronische contactor - ELR 3-24DC/500AC- 2 - 2297196

Elektronische 3-fase contactor met 24 V DC-ingang, 2 A uitgangsstroom, nulspanningsschakelaar, optioneel met thermische zekering

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • optionele thermische zekering
  • stabiele en korte schakeltijden
  • geruisloos en slijtagevrij schakelen
  • lange levensduur
  • geïntegreerde beveiligingsschakeling
  • hoge schakelfrequentie
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2297196
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 42 (C-5-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 420,000 g
Douanetariefnummer 85364190