Hybride motorstarters - ELR W3-230AC/500AC-9I - 2297060

Elektronische 3-fase omkeermotorstarter "4 in 1" met 230 V AC ingang, 9 A uitgangsstroom, nood-uit-functie en instelbare overbelastingsschakeling

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • breedte 22,5 mm
  • veiligheidsniveau overeenkomstig IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
  • minder bedrading nodig
  • lange levensduur
  • ruimtebesparing
  • 3-fase draadbruggen
  • instelbare stroom voor bimetaalfunctie
  • slijtage-arm schakelen
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2297060
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 19 (C-7-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 223,000 g
Douanetariefnummer 85371098