Passief moduul - FLKM 2FLK 14/KDS3-MT/PPA/S7 - 2295062

VARIOFACE-interfacemoduul voor Siemens SIMATIC® S7-300, voor max. 16 kanalen met speciale SIMATIC®-codering (1 - 20), messcheidingsklem en testaftakking, moduulbreedte: 113 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • numerieke codering (1-20)
  • speciaal voor S7-300 (in combinatie met de frontadapter FLKM 14-PA-S300, artikelnr.: 2299770)
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2295062
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 534 (C-5-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,252 g
Douanetariefnummer 85369010