Elektronicabehuizing - ME 17,5 UT TBUS BK - 2279509

Inbouwbehuizingen, onderdeel, doorverbinding: montagerail-busverbinder, kleur: zwart, breedte: 17,5 mm, lengte: 99 mm, hoogte: 114,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het artikel behoort tot de productfamilie ME
  • montage zonder gereedschap
  • leverbaar in bouwbreedten van 12,5 mm tot 90 mm, modulair uit te breiden
  • brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94
  • gevarieerde aansluittechniek
  • monteerbaar op montagerails
  • optioneel met geïntegreerde of op montagerail te monteren busconnector

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2279509
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 100 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,034 g
Douanetariefnummer 85472000
Land van herkomst DE (Duitsland)

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek
Meer informatie