Elektronicabehuizing - ME 45 UTG/1FE GN - 2279460

Inbouwbehuizingen zonder ventilatiesleuven, onderdeel, doorverbinding: zonder busverbinding, kleur: groen, breedte: 45 mm, lengte: 99 mm, hoogte: 114,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het artikel behoort tot de productfamilie ME
  • montage zonder gereedschap
  • leverbaar in bouwbreedten van 12,5 mm tot 90 mm, modulair uit te breiden
  • brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94
  • gevarieerde aansluittechniek
  • monteerbaar op montagerails
  • optioneel met geïntegreerde of op montagerail te monteren busconnector

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2279460
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 250 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,054 g
Douanetariefnummer 85472000
Land van herkomst DE (Duitsland)

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek
Meer informatie