Elektronicabehuizing - ME 17,5 OTP-MSTBO PS KMGY - 2279253

, lengte: 99 mm,Inbouwbehuizingen, bovendeel, kleur: lichtgrijs, breedte: 17,5 mm, hoogte: 38,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • ME...TBUS-verbinders met 5 parallelle contacten ruimtebesparend aan de montagerail te bevestigen
  • bij het verwijderen van een moduul uit de koppeling wordt de signaalketting niet onderbroken,– voeding via standaard MINI COMBICON-connector
  • goudcontacten voor dataoverdracht en voeding (125 V, 8 A)

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2279253
Verpakkingseenheid 10 stk
Cataloguspagina Pagina 670 (C-1-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,007 g
Douanetariefnummer 85472000