Elektronicabehuizing - BC 161,6 OT U22 KMGY - 2278526

installatie-inbouwbehuizing, bovendeel, kleur: lichtgrijs, breedte: 161,6 mm, lengte: 89,7 mm, hoogte: 62,2 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het artikel behoort tot de productfamilie BC
  • normconform volgens DIN EN 43880
  • montage zonder gereedschap
  • leverbaar in bouwbreedten van een tot negen deeleenheden (17,8 mm ... 161,6 mm)
  • brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94
  • gevarieerde aansluittechniek
  • monteerbaar op montagerails of aan de wand
  • optioneel met op rail te monteren busconnectoren

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2278526
Verpakkingseenheid 10 stk
Cataloguspagina Pagina 700 (C-1-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,055 g
Douanetariefnummer 85472000