Elektronicabehuizing - ME 45 UT/FE BUS/10+2 BK - 2278241

, lengte: 99 mm,Inbouwbehuizingen met ventilatiesleuven, onderdeel, doorverbinding: geïntegreerde busverbinder, kleur: zwart, breedte: 45 mm, hoogte: 114,5 mm, aantal polen dwarsverbinding: 10+2

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het artikel behoort tot de productfamilie ME
  • montage zonder gereedschap
  • leverbaar in bouwbreedten van 12,5 mm tot 90 mm, modulair uit te breiden
  • brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94
  • gevarieerde aansluittechniek
  • monteerbaar op montagerails
  • optioneel met geïntegreerde of op montagerail te monteren busconnector

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2278241
Verpakkingseenheid 10 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,072 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst DE (Duitsland)

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website

1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek
Meer informatie