Stroomtransformatoren - PACT MCR-V2-8020-105-1500-5A-1 - 2277750

Opklikstroomtransformator, primaire stroom 1500 A AC; secundaire stroom 5 A AC; nauwkeurigheidsklasse 1; nominaal vermogen 15 VA

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • primaire nominale stroom Ipn: 0...(500...2000) A
  • afmetingen ronde aders: Ø 70 mm
  • railafmetingen: 2x 80x10 mm; 60x60 mm

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2277750
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 229 (C-5-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,449 g
Douanetariefnummer 85043129