Stroomtransformatoren - PACT MCR-V2C-10020-129 - 2277514

IJkbare opklikstroomtransformator, primaire stroom instelbaar van 500...2500 A AC; secundaire stroom 5 A AC; nauwkeurigheidsklasse 0,2 / 0,2S of 0,5 / 0,5S; nominaal vermogen instelbaar. Optioneel: ijken van de transformator en genereren van de bijbehorende certificaten

Prijs:

Configuratie

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Artikelomschrijving

Voor het ijken van ijkbare stroomtransformatoren zijn van overheidswege ijktarieven vastgesteld, die zijn afgestemd op de hoogte van de primaire nominale stroomsterkte.

Uw voordelen

  • primaire nominale stroom Ipn: 0...(400...4000) A
  • afmetingen ronde aders: Ø 85 mm
  • railafmetingen: 2x 100x10 mm; 80x64 mm

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2277514
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 230 (C-5-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,586 g
Douanetariefnummer 85043129