Stroomtransformatoren - PACT MCR-V2-6315-95-1000-5A-1 - 2277226

Opklikstroomtransformator, primaire stroom 1000 A AC; secundaire stroom 5 A AC; nauwkeurigheidsklasse 1; nominaal vermogen 10 VA

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • primaire nominale stroom Ipn: 0...(200...2500) A
  • afmetingen ronde aders: Ø 53 mm
  • railafmetingen: 63x15 mm, 2x 50x10 mm, 40x40 mm

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2277226
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 228 (C-5-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,433 g
Douanetariefnummer 85043129