Stroomtransformatoren - PACT MCR-V2-8015-105-2000-5A-1 - 2276337

Opklikstroomtransformator, primaire stroom 2000 A AC; secundaire stroom 5 A AC; nauwkeurigheidsklasse 1; nominaal vermogen 20 VA

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • primaire nominale stroom Ipn: 0...(400...2500) A
  • afmetingen ronde aders: Ø 61 mm
  • railafmetingen: 80x15 mm; 2x 60x10 mm; 3x 50x10 mm

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2276337
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 229 (C-5-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,470 g
Douanetariefnummer 85043129