Stroomtransformatoren - PACT MCR-V2-6040- 96- 800-5A-1 - 2276214

Opklikstroomtransformator, primaire stroom 800 A AC; secundaire stroom 5 A AC; nauwkeurigheidsklasse 1; nominaal vermogen 10 VA

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • primaire nominale stroom Ipn: 0...(200...2000) A
  • railafmetingen: 60x40 mm; 50x50 mm
  • afmetingen ronde aders: Ø 61 mm

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2276214
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 228 (C-5-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,371 g
Douanetariefnummer 85043129