Printcontactblok - SKBI 64/C64 - 2263036

19"-printcontactblok, nominale stroom: 1 A, aantal polen: 64, rastermaat: 2,54 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: groen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2263036
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 781 (C-1-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,284 g
Douanetariefnummer 85369010