Printcontactblok - SKBI 32/F/ZB - 2261096

19"-printcontactblok, nominale stroom: 4 A, aantal polen: 32, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2261096
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 779 (C-1-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,201 g
Douanetariefnummer 85369010