nieuw

Elektronicabehuizing - HCS-T MAXI 1W C C C 7035 - 2203142

Handheld-behuizing T-Maxi lichtgrijs, bestaande uit twee halve schalen met schroeven, front 1,1 mm verdiept, met venster en toetsenbordsleuf

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • het artikel behoort tot de productfamilie HCS
  • geschikt voor mobiele handapparaten
  • ergonomische behuizingsvorm recht of getrapt
  • integratie van LCD-displays en folietoetsenborden
  • beschermklasse tot IP54
  • temperatuurbereik: -20 °C tot +50 °C
  • slagvast ABS-kunststof
  • brandbaarheidsklasse UL 94-V0

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2203142
Verpakkingseenheid 1 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,367 g
Douanetariefnummer 39269097